Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Dubbel Tvattbank & Skötbord Elit

Yksilöity viite: Tvattbank-Elit
Brändi: Jeltec
Tuoteperhe: Changing stations
Tuoteryhmä: Lyfta
Syvyys (mm): 800
Julkaisupäivä: 2016-10-18
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
With two Skötbord Elit changing tables in combination with the washing bench, Tvättbänk Björk, one can minimize the risk of pressure injuries and simultaneously gain good workspace in the nursing room. Skötbord Elit is an electric height-adjustable changing table with a working height between 57-110cm. The washing bench is equipped with 4 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. These tables are delivered with a phthalate-free mattress and high rims. To avoid lifting, Skötbord Elit can be supplemented with the Klättra climb accessory


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden
Nettopaino (kg): 100

BIMobject-luokka: Kalusteet - Kaluste
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
KaikkiLuokat Numero: 23-21 00 00
KaikkiLuokat Otsikko: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®