Julkaise tuotteesi
CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet
Jika

CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet

This Cubito bathtub cherishes the newest trends in bathroom furnishing, namely the surprising simplicity at a glance. Made of 100% acrylate which secures color stability, easy cleaning and pleasant touch, featuring good insulation. Possible quick and effortless attachment by means of panel mounting system, thus being a suitable alternative to costly walling-in. Made in the European Union. 5-year warranty provided. 265 liters capacity.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite223420
  • TuoteperheCubito
  • TuoteryhmäBaths
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)415
  • Leveys (mm)1800
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)24.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka