Julkaise tuotteesi
NION Shower doors 1000 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Jika

NION Shower doors 1000 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.

4.4 / 5 tähteä4.4(7 arvostelua)
Shower doors 1000 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2422N3
  • TuoteperheNion
  • TuoteryhmäShower screens
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC-koodi30181507
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
  • OmniClass-numero23-31 17 25
  • OmniClass-nimikeShower Screens
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka