Julkaise tuotteesi
NION Single shower door 1000 mm, left/right, glossy silver-colour profile, 6 mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Jika

NION Single shower door 1000 mm, left/right, glossy silver-colour profile, 6 mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.

Single shower door 1000 mm, left/right, glossy silver-colour profile, 6 mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2542N3
  • TuoteperheNion
  • TuoteryhmäShower screens
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC-koodi30181507
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
  • OmniClass-numero23-31 17 25
  • OmniClass-nimikeShower Screens
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka