Julkaise tuotteesi
PURE Glass wall 120 for shower tray 1200 mm
Jika

PURE Glass wall 120 for shower tray 1200 mm

Glass wall 120 for shower tray 120 x 80 and 120 x 90, profile silver, glass perla
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite267420
  • TuoteperhePure
  • TuoteryhmäShower enclosures
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-11-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2000
  • Leveys (mm)2000
  • Syvyys (mm)1200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)65
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiGlass doors
  • UNSPSC-koodi30171501

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka