Julkaise tuotteesi
IBON Drop in basin
Jika

IBON Drop in basin

The drop-in washbasins can be embedded in the washtops, just as this Ibon drop-in washbasin, 56 cm long, always with tap hole. 10-year warranty provided.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite813011
  • TuoteperheIBON
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)199
  • Leveys (mm)560
  • Syvyys (mm)475
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)10.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText