Julkaise tuotteesi
DEEP BY JIKA Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste
Jika

DEEP BY JIKA Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste

Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste
Tekniset tiedot
  • Simple and clean lines and softly rounded edges are the typical design features of Deep by JIKA series. All variants are attractive for their modern shapes and perfect coordination of all details. The wall-hung toilet Rimless with a visible montage has a washdown flushing system and also saves water cistern to the Dual Flush system with the option of flushing only 4.5/3 or 4/2 liters of water.. The contrast of the full body of the toilet and the ultra-thin seat is a beautiful detail of this product (the seat must be ordered separately). JIKA provides a 10-year warranty on the ceramic cistern. Availability 3Q 2023.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH820616
  • TuoteperheDeep by JIKA
  • TuoteryhmäToilet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)345
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)20
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText