Julkaise tuotteesi
CARTRIDGE SOAP DISPENSER "AZUR"
Jofel
Arkistoitu

CARTRIDGE SOAP DISPENSER "AZUR"

*Cartridge soap dispenser, range "Azur".
*Made of white ABS of high quality and performance.
*Key lock
*Content viewer
*For Jofel cartridges refs. AT51280, AT51380 and AT51580, 0'800 capacity
*Push button integrated on cover.
*Widely tested: Maximum performance and long lasting life.
*Easy to clean and maintain.
*Suits perfectly any type or decor and installation
*Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people

Tekniset tiedot
  • *Cartridge soap dispenser, range "Azur".
    *Made of white ABS of high quality and performance.
    *Key lock
    *Content viewer
    *For Jofel cartridges refs. AT51280, AT51380 and AT51580, 0'800 capacity
    *Push button integrated on cover.
    *Widely tested: Maximum performance and long lasting life.
    *Easy to clean and maintain.
    *Suits perfectly any type or decor and installation
    *Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSoap_dispenser_AZUR_ABS_800ml
  • TuoteperheSoap dispensers
  • TuoteryhmäAitana
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)271
  • Leveys (mm)127
  • Syvyys (mm)110
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)0.455
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
  • OmniClass-numero23-21 43 15 21
  • OmniClass-nimikeInstitutional Soap Dispensers