Julkaise tuotteesi
Ash Black Silver
Kährs

Ash Black Silver

This striking, black-stained single-strip ash floor from the Shine Collection features silver metallic highlights in the pores for a dramatic effect. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The high-gloss lacquer finish adds lustre, giving the floor a polished appearance while protecting the wood from daily wear.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N8AAKS8KW220

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteashblacksilver597044
  • TuoteperheKährs Supreme
  • TuoteryhmäShine Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)2266
  • Syvyys (mm)187
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring