Julkaise tuotteesi
Casa Oak
Kährs

Casa Oak

The toasted walnut hues found in this single-strip oak floor from the Grande Collection are lightly peppered with naturally occurring knots and cracks, which bring depth to its rustic character. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the worn appearance of the floor. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Tekniset tiedot
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped 201XCDEKF0KE280
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecasaoak584900
  • TuoteperheKährs Supreme
  • TuoteryhmäGrande Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)20
  • Leveys (mm)2800
  • Syvyys (mm)260
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring