Julkaise tuotteesi
Oak Maggiore
Kährs

Oak Maggiore

The black-and-tan colour range in this single-strip floor from the Da Capo Collection results in an extremely rustic expression. The naturally occurring knots and cracks add to the quality of the surface, giving the floor a worn complexion reminiscent of reclaimed timber. Each board is carefully brushed to bring out the quality of the grain and highlight the natural properties of the wood. Two-sided bevelling ensures a classic, full plank look and feel. Every board is meticulously hand-scraped, which emphasises the aged appearance of the floor.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 151XDDEKF0KW190
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakmaggiore586392
  • TuoteperheKährs Supreme
  • TuoteryhmäDa Capo Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)1900
  • Syvyys (mm)190
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring
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
Samankaltaisia tuotteita