Julkaise tuotteesi
Walnut Motif
Kährs

Walnut Motif

The chocolaty hues of this stained, single-strip walnut floor from the Canvas Collection are dotted with knots and natural colour variations, resulting in a rich and rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Tekniset tiedot
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13106AVA1QKW180
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewalnutmotif595252
  • TuoteperheKährs Avanti
  • TuoteryhmäCanvas Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)13
  • Leveys (mm)1860
  • Syvyys (mm)127
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPähkinäpuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring
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
Samankaltaisia tuotteita