Julkaise tuotteesi
Oak Mellow
Kährs

Oak Mellow

The pale, sandy-brown hues in this single-strip, oak floor from the Prime Collection balances the subtle colour variation in the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Tekniset tiedot
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK1VKW190
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakmellow596878
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäPrime Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)14
  • Leveys (mm)1860
  • Syvyys (mm)189
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring