Julkaise tuotteesi
Oak Palazzo Fumo
Kährs

Oak Palazzo Fumo

This lightly smoked, coffee brown oak floor from the European Renaissance Collection is laid in a classic and timeless Dutch pattern. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Light Smoked 15313REK15KW 0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakpalazzofumo586457
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäEuropean Renaissance Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)2426
  • Syvyys (mm)198.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring