Julkaise tuotteesi
Oak Straw
Kährs

Oak Straw

The naturally oiled finish on this rustic, single-strip oak floor from the Artisan Collection brings out the colour variations in the timber, which range from toasted cinnamon to burnt toffee hues. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed 151XCDEKFZKW190
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoakstraw585137
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäArtisan Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)1900
  • Syvyys (mm)190
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring
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
Samankaltaisia tuotteita