Julkaise tuotteesi
CLASSIC DUO OVAL 1800x800x430
CLASSIC DUO OVAL 1800x800x430
    KALDEWEI

    CLASSIC DUO OVAL 1800x800x430

    Model No.111: The CLASSIC DUO baths radiate timeless and harmonious design. As reduced as necessary, as comfortable as possible. The inner shape of these baths extends an invitation to two people to take a seat and enjoy the comfort of two identical backrests.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite111
    • TuoteperheBathtubs
    • TuoteryhmäBathtubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)430
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)1800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)50
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501