Julkaise tuotteesi
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
    KALDEWEI

    CAYONO DUO 1800x800x400

    Model No. 725: The CAYONO DUO is the first KALDEWEI duo bathtub in the ADVANTAGE segment and offers an attractive solution for two people bathing together. The CAYONO DUO’s hallmarks are lavish space, reclining comfort and a voluminous interior. Together with CAYONOPLAN showers and PURO washbasins, CAYONO bathtubs are now the new standard in the family bathroom.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite725
    • TuoteperheBathtubs
    • TuoteryhmäBathtubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-12-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)1800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501