Julkaise tuotteesi
PURO 1700x750x420
PURO 1700x750x420
    KALDEWEI

    PURO 1700x750x420

    Model No.656: Reducing all elements to their basic essence is one of the guiding principles of modern architecture and interior design. The same principle applies to the clear, purist design of the PURO bath. The PURO has an especially generous interior length for the ultimate in bathing comfort.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite656
    • TuoteperheBathtubs
    • TuoteryhmäBathtubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)420
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)1700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)51
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501