Julkaise tuotteesi
CENTRO DUO 1700x750x485
CENTRO DUO 1700x750x485
    KALDEWEI

    CENTRO DUO 1700x750x485

    Model No.132: Pure and elegant. The basic oval shape, the extra depth of 47 cm as well as identical backrests and centrally placed waste, it’s also the right bath for two to enjoy comfortably.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite132
    • TuoteperheBathtubs
    • TuoteryhmäBathtubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-12-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)485
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)1700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)53
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501