Julkaise tuotteesi
SILENIO 600x460x120
SILENIO 600x460x120
    KALDEWEI

    SILENIO 600x460x120

    Model No.3042: - fluid and sensually modern design all at once - optimum comfort through generous dimensioning of the washbasin - soft, organic interior shape - geometry allows fittings with short spout leaving ample space for washing - together with the SILENIO bath and SCONA shower surface, they form a perfect bathroom fitted out entirely with steel enamel - SILENIO washbasins are available now with or without overflow. - All SILENIO washbasins of 120 cm width are available now with 1x1 or 1x3 tap holes. - designed by Anke Salomon
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3042
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäWashbasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-09
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)12.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815