Julkaise tuotteesi
CONO 1200x500x120
CONO 1200x500x120
    KALDEWEI

    CONO 1200x500x120

    Model No.3091: - washbasin with premium character exudes elegance and harmony - optimally integrated enamelled waste accentuates the underlying geometry of the washbasin - unusually generous rim provides space for fittings or individual accessories - perfectly complements the Cono range - All CONO washbasins of 120 cm width are available now with 1x1 or 1x3 tap holes
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3091
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäWashbasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-09
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)24.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815