Julkaise tuotteesi
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
    KALDEWEI

    MIENA Ø450

    Model No. 3180: The round bowls of the MIENA line appear filigree, almost fragile. The contours run in a single gentle and harmonious curve towards the waste outlet. The resulting reduced footprint gives the bowls an even more weightless look. One almost has the sense that they are floating on the given undercounter.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3180
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäWashbasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-09
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)7.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815