Julkaise tuotteesi
SUPERPLAN CLASSIC 800x800 Mod. 386-1
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC 800x800 Mod. 386-1

Less is more. The SUPERPLAN CLASSIC floor-level shower impressively demonstrates the validity of this sentence. With a depth of only 2.5 cm, this shower tray is extremely flat and therefore ideally suited for floor-level installation. Its elegant design turns your daily shower routine into an exclusive experience. Thanks to the large number of different dimensions (from 75 x 80 x 2.5 cm to 120 x 120 x 2.5 cm), the SUPERPLAN CLASSIC shower tray can be effortlessly integrated into any room situation.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite386-1
  • TuoteperheShowers
  • TuoteryhmäShowers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)25
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)17.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815