Julkaise tuotteesi
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x1200 Mod. 555-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x1200 Mod. 555-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x1200 Mod. 555-2
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x1200 Mod. 555-2

    The simplest things in life are often the most refreshing. Like the DUSCHPLAN with a modern, timeless design and a depth of only 6.5 cm. This classic among shower trays can be easily installed in any bathroom. The DUSCHPLAN is available in a rectangular or square version.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite555-2
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäShowers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)65
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)26.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815