Julkaise tuotteesi
SILENIO 1700x750x410
SILENIO 1700x750x410
    KALDEWEI

    SILENIO 1700x750x410

    Model No.674: - this shallow bath integrates harmoniously in your bathroom - its ergonomically fluid interior is designed for relaxed bathing versatile for any installation situation - also available with grip on one side - bathing à deux: two identical backrests and central waste - made of KALDEWEI steel enamel - designed by Anke Salomon
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite674
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäWashbasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)410
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)1700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)48
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501