Julkaise tuotteesi
MINI RIGHT 1570x700x430 Mod. 834
KALDEWEI

MINI RIGHT 1570x700x430 Mod. 834

What this bath saves in length, it makes up for in width, just where you need it most: in the shoulder area. With this special shape, the MINI offers a spacious bath even in the smallest bathroom. And as an extra bonus, the tapered shape means a reduction in water consumption. This one-person bath with side waste is available as either a left or right-handed model.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite834
  • TuoteperheBathtubs
  • TuoteryhmäBathtubs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)430
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)1570
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliEnamel
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)44.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501