Julkaise tuotteesi
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight
    Kanlux

    ROUNDA V2LED12W-NW-W downlight

    Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Tekniset tiedot
    • Downlight ROUNDA V2LED 12W-NW-W 780lm IP44/20 white

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28931
    • TuoteperheROUNDA V2LED
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)20
    • Leveys (mm)169
    • Syvyys (mm)169
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät