Julkaise tuotteesi
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
    Kanlux

    REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire

    TThe main advantage of the Kanlux REKA LED is an interesting visual effect, which the lamp creates when switched on, as well as the free luminous flux adjustment by means of masking flaps. The Kanlux REKA LED can be used for building-facade lighting.
    Tekniset tiedot
    • Facade luminaire
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28991
    • TuoteperheREKA LED
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    • Leveys (mm)115
    • Syvyys (mm)135
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.57
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko