Julkaise tuotteesi
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
    Kanlux

    SANI IP44 DSO-W ceiling light

    KANLUX SANI IP44 are surface holders. They are characterized by simple stylistics and availability in two colours - white and black. High tightness of the holders (IP44) allows using them in rooms where electric devices are exposed to increased humidity and risk of flooding with water e.g. bathroom and kitchen.
    Tekniset tiedot
    • Oprawa sufitowa punktowa SANI IP44 DSO-W GU10 10W biała
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite29241
    • TuoteperheSANI IP44
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)95
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.28
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät