Julkaise tuotteesi
SABIK LED B-WW staircase lighting
SABIK LED B-WW staircase lighting
SABIK LED B-WW staircase lighting
    Kanlux

    SABIK LED B-WW staircase lighting

    Kanlux SABIK means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.
    Tekniset tiedot
    • Oprawa przyschodowa SABIK LED B-WW 0,8W 12V 13lm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite29853
    • TuoteperheSABIK LED
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)75
    • Leveys (mm)23
    • Syvyys (mm)75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)0.09
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät