Julkaise tuotteesi
KESSEL-Pressure pipe connection 28664 for cast iron connections, Ø90

KESSEL-Pressure pipe connection 28664 for cast iron connections, Ø90

Flexible pressure pipe connection Length for cast iron pipe connections Inclusive: Two hose clamps Length: 200 mm Ø 100
Tekniset tiedot
  • • Dimensions • Length: 200mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Outside diameter (DA): 90 • Material: Plastic
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite28664
  • TuoteperheFittings and connection pieces
  • TuoteryhmäPump technology - Accessory
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti