Julkaise tuotteesi
KESSEL-Bathroom drain Classic 40170.50 lateral Ø75 , Variofix, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Classic 40170.50 lateral Ø75 , Variofix, slotted cover

Bathroom drain Classic Lateral outlet With standard slotted cover Outer diameter Ø (mm): Ø 75 Made in ABS With removable odour trap, sealing water height 50 mm, with fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 220 ×180 mm With Variofix shallow bed upper section in ABS, with non-mounted waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I for shallow bed sealing Cover: Design cover Oval 120 × 120 mm and rim made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 8 – 21 mm, class L 15; standard slotted cover 95× 95 mm made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 6 – 14 mm, class K 3 or slotted cover 138 × 138 mm and rim made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 8 – 16 mm, class L 15
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite40170-50
  • TuoteperheClassic
  • TuoteryhmäDrainage technology - Standard products
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti