Julkaise tuotteesi
KESSEL-Shallow bed upper section 48978 anti-slip cover 150x150, stainless st.

KESSEL-Shallow bed upper section 48978 anti-slip cover 150x150, stainless st.

Upper sections Shallow bed upper section in ABS with enclosed waterproofing membrane Slotted cover 200 × 200 mm and rim in stainless steel AISI 304, anti-slip, class L 15, screwed
Tekniset tiedot
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 200mm • Width: 200mm • Locking: screwed • Dimensions • Length: 320 mm • Width: 320 mm • Height: 150mm • execution • System: 200 • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Gross weight: 2.943 kg • Net weight: 2.33 kg • Height adjustment: 12-25mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite48978
  • TuoteperheSystem 200 upper sections
  • TuoteryhmäDrainage technology - Standard products
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti