Julkaise tuotteesi
KESSEL-Sampling device DN 250, type NBG

KESSEL-Sampling device DN 250, type NBG

KESSEL sampling device type NBG DN 250 KESSEL sampling device for connection to the discharge line of the Fat and starch separator systems. made of PE-HD, for installation in horizontal pipes, with cleaning opening DN 100 and stopcock 1 "". KESSEL sampling device DN 250 Special version type NBG Made of PE-HD for connection to the drain line of the grease separator system, Inlet / outlet: horizontal
Tekniset tiedot
  • • Dimensions • Diameter: 100mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite915864-NBG
  • TuoteperheGrease separators - Individual Solutions
  • TuoteryhmäSeparation technology - Individual Solutions
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti