Julkaise tuotteesi
KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160

KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160

Sampling chamber Ø 400 for separation systems, outlet lateral Compatibility: For connection to outlet pipe of separator, no ponding (allows accurate samples). Inlet and outlet Ø ... available options for synthetic material pipes in: PE-HD (according to EN 1519-1); PVC-HT, PP or AS Inclusive: Cover sealed odour-tight with snap closure Drop height: 120 mm
Tekniset tiedot
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • Other features • Gradient jump: 120 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite915871
  • TuoteperheHorizontal sampling device free set-up
  • TuoteryhmäSeparation technology - Accessory
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti