Julkaise tuotteesi
Towel rail

Towel rail

Plan Towel rail 14901010800, 800 mm, chrome-plated
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite14901010800
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäShower & Bathtub
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)25
  • Leveys (mm)850
  • Syvyys (mm)67
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.002
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet