Julkaise tuotteesi
Desette™ 24" towel bar
Kohler

Desette™ 24" towel bar

Soft curves and smooth surfaces turn your bathroom into a warm, relaxing place. The Desette towel bar complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Desette bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Desette collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation template and tools included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-R29187
  • TuoteperheTowel Bars
  • TuoteryhmäDesette™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2
  • Leveys (tuumaa)3.12
  • Syvyys (tuumaa)26
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • ETIM-koodiEG017210
  • ETIM-nimiBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 25
  • OmniClass-nimikeTowel Bars