Julkaise tuotteesi
Grab bar

Grab bar

Plan Care Towel rail 34901010700, 782 mm, chrome-plated
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite34901010700
  • TuoteperheCare
  • TuoteryhmäShower & Bathtub
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)82
  • Leveys (mm)782
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.799
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet