Julkaise tuotteesi
Angle bar 90° right/left hand

Angle bar 90° right/left hand

Plan Care Angle bar 90° 34906010411, right/left hand, 565/1265 mm, chrome-plated
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite34906010411
  • TuoteperheCare
  • TuoteryhmäShower & Bathtub
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1265
  • Leveys (mm)565
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)4.335
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet