Julkaise tuotteesi
Tip-up seat wall mounted

Tip-up seat wall mounted

Plan Care Tip-up seat 34983010038, wall mounted, seat: 450 mm, chrome-plated/light grey
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite34983010038
  • TuoteperheCare
  • TuoteryhmäShower & Bathtub
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)128
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)537
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)12.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet