Julkaise tuotteesi
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
    KINEDO

    Kinerock rectangulaire - Shower tray

    Extra-low textured and colored shower tray

    Tekniset tiedot
      • Mineral-textured finish
      • 5 colors: white, anthracite gray, stone gray, black, or sand
      • Extra-flat horizontal drain (24 L/min) with matching metal drain grate included
      • Very high natural slip resistance, slip rating: PN24
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 9.5 to 14 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKIN040013
    • TuoteperheThe shower
    • TuoteryhmäShower trays
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMineraali
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower and Dressing Compartments
    • OmniClass-numero23-31 17 13
    • OmniClass-nimikeShower Receptors
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa