Julkaise tuotteesi
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
    KINEDO

    Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray

    Extra-flat  tray

    Tekniset tiedot
      • Smooth matte finish (4 colors)
      • Extra-flat horizontal drain (25 L/min) rotating 360°
      • Matching metal drain grate
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Flat underside of the tray (outside the drain area): reduced recess zone
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 10.5 to 14.5 cm
      • Tray (PN24 version) compliant with the new zero-threshold regulation (tray evaluated and referenced in the wedi sealing kit ATEX)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekinesurf_rectangulaire
    • TuoteperheThe shower
    • TuoteryhmäShower trays
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusJäteterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa