Julkaise tuotteesi
Insulated Panel KS1150 TC QuadCore
Kingspan
Arkistoitu

Insulated Panel KS1150 TC QuadCore

KS1150 TC is a through fixed wall and ceiling system It can be laid vertically or horizontally and is suitable for wall claddings on all types of buildings, especially for cold store applications.
Tekniset tiedot
  • Thermal conductivity for IPN-QuadCore λ = 0,0180 W/(mK) Thicknesses [mm]: 80, 100, 120, 150, 170, 200 Weight [kg/m²]: 11,69, 12,49 13,29, 14,49, 15,29, 16,49 U value [W/m2K]: 0,226, 0,180, 0,150, 0,121, 0,106, 0,090 Reaction to fire according EN 13501-1 : B-s1, d0 Available external profilation: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), W (wawe) Available internal profilation: Q (minibox), B (box)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteks-1150-tc_ipn-quad-core
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäInsulated Panels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-10-13
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyisosyanuraatti PIR
  • Toissijainen materiaaliMetallilevy
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • UNSPSC-nimiInsulation
  • UNSPSC-koodi3014
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_85_84
  • Uniclass 2015 -kuvausStructural insulated wall panels
  • OmniClass-numero23-13 35 21 19 15
  • OmniClass-nimikeStructural Insulated Panels