Julkaise tuotteesi
KRW - Hammer-in expanding metal anchor

KRW - Hammer-in expanding metal anchor

KRW
∅6

Anchor designed for fixing suspended ceiling systems to concrete substrate.

SUBSTRATES
Normal weight cracked or uncracked concrete , reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel

INSTALLATION METHOD
• Push-through installation

APPLICATION
• Fixing cable routes to solid substrates.
• Fixing of suspended ceilings.
• Fixing apartment furnishing elements to solid substrates.
• Used as a substitute for plastic hammer-drive fixing in applications with fire rating required.

Tekniset tiedot
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅6     KRW     35 - 65 mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKRW_Hammer_in_expanding_metal_anchor
  • TuoteperheAnchors
  • TuoteryhmäWedge anchors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Anchors & Fixings
  • IFC-luokitusMekaaninen kiinnike
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_29_03_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWedge anchors
  • OmniClass-numero23-13 23 11 15 11
  • OmniClass-nimikeExpansion Anchors

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Pohjois-Amerikka