Julkaise tuotteesi
LINO 15 Plastic sleeve 15 mm

LINO 15 Plastic sleeve 15 mm

LINO 15
Ø15
For fastening EPS / XPS / MW / PU (PIR and PUR) thermal insulation to load-bearing substrate.
For fastening PVC / TPO/FPO / EPDM / PAPA hydro-insulation to load-bearing substrate

SUBSTRATES

• Concrete
• Solid wood
• plywood
• OSB board

FASTENER MATERIAL
• Polypropylene [PP]

TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
• Mineral wool

INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation

Tekniset tiedot

  •      Type     Length range:
    Ø15     LINO 15     35 - 435 mm


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLINO-15-Plastic-sleeve-15-mm
  • TuoteperheSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • Tuoteryhmäfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-12-12
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • IFC-luokitusMekaaninen kiinnike
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_29_04_27
  • Uniclass 2015 -kuvausEquipment fasteners
  • OmniClass-numero23-13 25 19
  • OmniClass-nimikeThermal Insulation 

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Pohjois-Amerikka