Julkaise tuotteesi
K-11160-4 Odeon™ Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-11160-4 Odeon™ Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-11160-4 Odeon™ Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-11160-4 Odeon™ Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Odeon combines spheres and arcs for sleek, European styling. With a compact shape and overflow drain, this sink is ideal for small bathrooms and powder rooms.

    • FEATURES
    • 4-inch center faucet holes.
    • Uniquely arced basin.
    • Overflow drain.
    • Material
    • Vitreous china.
    • Installation
    • Drop-in.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Product dimensions:

      L 22", H 8"W 17-7/8"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekohler-K-11160-4
    • TuoteperheBathroom Sinks
    • TuoteryhmäOdeon™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat