Julkaise tuotteesi
K-11842 Touchless square AC valve and sensor kit
Kohler

K-11842 Touchless square AC valve and sensor kit

KOHLER touchless wall-mount faucets with AC power options allow for long life, low maintenance functionality for yours to come.

Features

  • Required for Memoirs® wall-mount Touchless faucets.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate.
  • On demand on and off. 30 second maximum cycle time.
  • Ideal for use with KOHLER Vessels.

Material 

  • Brass construction.

Technology 

  • Insight™ adaptive infrared technology.
  • Does not require battery or power cell.

Installation 

  • Requires AC plug-in power supply.
  • Adjustable sensor/spout distance.
  • Valve control box includes stop valve therefore it can be connected to waterline directly. Does not require additional stop valve.
  • 13480-A and 13481-A power supplies are designed for North America outlets. For international outlets please use 13480 and 13481.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-11842
  • TuoteperheValves
  • TuoteryhmäFaucet Valve
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)10
  • Leveys (tuumaa)9
  • Syvyys (tuumaa)4.94
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 -kuvausValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeControl Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves