Julkaise tuotteesi
K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included
Kohler

K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included

This KOHLER shower drain is designed to be installed on any shower receptor, not meant for tile or marble installations. Can be installed on 2" metal or plastic pipe.

  • FEATURES
  • Round, preforated strainer shower drain.
  • For use with 2" metal or plastic pipe, includes 2" plastic pipe gasket/bushing.
  • For acrylic, fiberglass, Cast Iron or Vikrell shower receptors.
  • Material
  • Solid brass construction.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Product dimensions:

    L 4-3/8", H 1-15/16"W 4-3/8"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekohler-K-9132
  • TuoteperheShower Fittings
  • TuoteryhmäShower Drain
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-05-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto