Julkaise tuotteesi
K-9000 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/2" x 1-1/2"
Kohler

K-9000 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/2" x 1-1/2"

Like all KOHLER fixtures and accessories, this P-trap in Polished Chrome finish is reliable and durable. It features cast solid brass construction, adjustable rotation on the outlet tube, a slip-joint inlet and a cleanout plug.

FEATURES

  • Adjustable rotation on tube outlet
  • Slip-joint inlet
  • Cleanout plug
  • Flange

Material

  • Cast brass construction

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-9000
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäP-Trap
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä1983-07-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.87
  • Leveys (tuumaa)3
  • Syvyys (tuumaa)11.75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_61
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings