Julkaise tuotteesi
K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece
Kohler

K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece

For use with applications requiring longer than standard toilet inlet to flushometer rough-ins.

Features

  • No valve disassembly required.
  • For use with flushometers.

Material 

  • Brass construction.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-13716
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäTailpiece
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)24
  • Leveys (tuumaa)1.72
  • Syvyys (tuumaa)1.72
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeService Fittings and Accessories
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings